Skilteholder - PATO 2/10 - 1013889

Skilteholder, transparent, uden mærkning, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 2,8 - 4,4 mm, skriftfelt: 4 x 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes med kunststofskiltene UC-WMT..., US-WMT... eller med mærkestrimlerne EMT.
  • Disse skilteholdere anvendes til efterfølgende mærkning ved anlæg, der allerede er fortrådede.

Varedata

Bestillingsnøgle 1013889
Pakningsstørrelse 1000 STK
Salgsnøgle BG221A -
Minimum bestillingsmængde 1000 STK
Katalogside Side 257 (C_3_2017)
GTIN 4017918014070
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,197 g
Toldtarifnummer 39269097