Skilteholder - PATG 0/10 - 1013795

Skilteholder, transparent, uden mærkning, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 0,6-1,2 mm, skriftfelt: 10 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkning foretages med de passende indstiksskilte UC‑WMT..., US‑WMT... og EMT...
  • Disse ledningsmærkningssystemer består af skilteholdere og indstiksskilte.
  • PATG...-tyllen er en skilteholder, der ikke kan blive væk.
  • Ledninger med diameter fra 0,6 ... 50 mm kan dermed mærkes.

Varedata

Bestillingsnøgle 1013795
Pakningsstørrelse 1000 STK
Salgsnøgle BG221A -
Minimum bestillingsmængde 1000 STK
Katalogside Side 256 (C_3_2017)
GTIN 4017918013981
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,118 g
Toldtarifnummer 39269097