Kabelmærkeskilteholder - PAB-KTL - 1013261

Kabelmærkeskilteholder, transparent, uden mærkning, på langs, monteringstype: indføring, kabeldiameter: >10 mm, skriftfelt: 30 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes med kunststofskiltene UC-WMT..., US-WMT... eller med mærkestrimlerne EMT.
  • Skilteholdere til mærkning og bundtning af ledninger.

Varedata

Bestillingsnøgle 1013261
Pakningsstørrelse 200 STK
Minimum bestillingsmængde 200 STK
Katalogside Side 257 (C-3-2017)
GTIN 4017918013677
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,700 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland IT (Italy)