Skilteholder - PATG 4/15 - 1013054

Illustrationen viser

Skilteholder, transparent, uden mærkning, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 6-10 mm, skriftfelt: 15 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkning foretages med de passende indstiksskilte UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... og EMT ...
  • Disse ledningsmærkningssystemer består af skilteholdere og indstiksskilte.
  • PATG...-tyllen er en skilteholder, der ikke kan blive væk.
  • Ledninger med diameter fra 0,6 ... 50 mm kan dermed mærkes.

Varedata

Bestillingsnøgle 1013054
Pakningsstørrelse 500 STK
Minimum bestillingsmængde 500 STK
Katalogside Side 256 (C-3-2017)
GTIN 4017918013479
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,570 g
Toldtarifnummer 39269097