SMKDSP 1,5/ 4 GY H1L - 1012945

Illustrationen viser 10-polet udgave

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1012945
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626491011
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,690 g
Toldtarifnummer 85369010