MCV 1,5/ 4-G-3,5 P26 THR R32C - 1012769

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, poltal: 4, deling: 3,5 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1012769
Pakningsstørrelse 200 STK
Salgsnøgle AAAEDB -
Minimum bestillingsmængde 200 STK
GTIN 4055626490816
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,061 g
Toldtarifnummer 85366930