Software - VISU+ 2 RT-D 2048 WEB1 AD - 1012602

Runtime-licens til Visu+ inklusive funktionen Alarm Dispatcher og 1 WebClient med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 2048 byte. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Fuld SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-funktionalitet med visualisering, trendvisning og alarmstyring
  • Styringsintegration med OPC og 2 direkte drivere
  • Direkte drivertilslutning til styringer, f.eks. til Siemens S7 eller ved hjælp af Modbus/TCP og Modbus/RTU
  • Datalogging, tendensvisning og administration af recepter
  • Scrips kan oprettes i VBA og IL
  • Fuldt skalerbare procesbilleder til brug af eget design på forskellige komponenter og skærmstørrelser
  • Software og projekter flersproget gennem Unicode-understøttelse og online-omstilling
  • Adgangsbeskyttelse med brugerstyring
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1012602
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRDAAB -
GTIN 4055626490144
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 81,000 g