Powerkabel - SAC-4P-MST/6,5-PUR/FST SCO - 1012051

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, T-kodet, til Bøsning lige M12, T-kodet, kabellængde: 6,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: DC-stik til op til 12 A og 63 V DC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel T-kodning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1012051
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
GTIN 4055626488349
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 737,430 g
Toldtarifnummer 85444290