Powerkabel - SAC-4P-MST/ 1,0-PUR/FRT SCO - 1011320

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, Stik lige M12, T-kodet, til Bøsning lige M12, T-kodet, kabellængde: 1 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: DC-stik til op til 12 A og 63 V DC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel T-kodning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1011320
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
GTIN 4055626485096
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 167,070 g
Toldtarifnummer 85444290