Powerkabel - SAC-4P-MST/ 2,5-PUR/FST SCO - 1011316

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12 SPEEDCON, T-kodet, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, T-kodet, kabellængde: 2,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: DC-stik til op til 12 A og 63 V DC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel T-kodning
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1011316
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626484761
Toldtarifnummer 85444290