AC-ladekabler - EV-T2M3C-3AC32A-6,5M6,0ESBK00 - 1010321

AC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, med beskyttelseskappe, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), designlinje D-Line, kabler: 6,5 m, sort, lige, VIGTIGT: Kabelmanagement evt. nødvendigt., stikudformning: grå, grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

AC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til ladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 2 køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten (EVSE)

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent

Varedata

Bestillingsnøgle 1010321
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBAAC -
GTIN 4055626484402
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444290