Fleretagesklemme - UT 2,5-3L BK - 1007631

Fleretagesklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, farve: sort, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Ved hjælp af funktionsskakte i hver etage kan alle potentialforgreningsopgaver udføres tidsbesparende
  • Hvert klemmested kan mærkes tydeligt, hvilket giver et godt overblik
  • Der opnås en meget høj fortrådningstæthed med de kompakte 3-etagesklemmer
  • Testet til jernbaneanvendelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1007631
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1115 -
GTIN 4055626479460
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,900 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)