Mærkeskilte til klemmer - SBS 2,5/7,5 - 1007604

Mærkeskilte til klemmer, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, perforeret, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 7,5 mm, skriftfelt: 15 x 7,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1007604
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2123 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 454 (CC_2007)
GTIN 4017918013066
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,570 g
Toldtarifnummer 39269097