Mærkeskilte til klemmer - SBS 6: 501-1000 - 1007358

Mærkeskilte til klemmer, Kort, hvid, mærket, med tryk på langs: Forløbende tal: Forside 501-750, bagside 751-1000, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 6 mm, skriftfelt: 6 x 6,1 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1007358
Pakningsstørrelse 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918012915
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,900 g
Toldtarifnummer 39207380