Mærkningsstrimmel til klemmemærkning - SBS 6:FORTL.ZAHLEN - 1007028

Mærkningsstrimmel til klemmemærkning, Kort, hvid, mærket, med tryk på langs: Forside 1-10, bagside 11-20 eller forside 21-30, bagside 31-40 osv., monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 6 mm, skriftfelt: 6 x 6,1 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1007028
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2123 -
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,750 g
Toldtarifnummer 39207380