Printkortklemme - MKDSO 2,5/ 2-R GY - 1006974

Illustrationen viser varianten i lysegrå

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °. Artikel med pinudgang i siden.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Printklemme til elektronik-indbygningshuse ME/ME MAX.
  • Med 5 mm deling
  • Printklemme ortogonalt til printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1006974
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626479064
Toldtarifnummer 85369010