Sensor-/aktuatorkabel - SAC-12P-MS/ 3,0-35T SH SCO BK - 1005954

Sensor-/aktuatorkabel, 12-polet, PUR/PVC, sort RAL 9005, skærmet, kabellængde: 3 m, med sort isolationsmateriale

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Spare plads – med mangepolede stik
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1005954
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1BNA -
GTIN 4055626476261
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 306,000 g
Toldtarifnummer 85444290