Grunddel - MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 BD3:1-6 - 1005172

Illustrationen viser den 10-polede standardartikel

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1005172
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626474854
Toldtarifnummer 85366930