Afdækningsprofil - A/F-HA - 1004953

Illustrationen viser en kombination af varianterne A/F, A/U, VAH, A/F-HA

Flad afdækning, til afdækning af klemmegrupper, med 2 røde, plomberbare kunststofskruer M3, passer til alle klemmer med M3 gevind i klemmemidten, mål: 26 x 76 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1004953
Pakningsstørrelse 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 387 (CL-2002)
GTIN 4017918012304
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,100 g
Toldtarifnummer 39206100