MCV 1,5/ 6-GF-3,5-LR BK AU - 1003920

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, poltal: 6, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Guld, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1003920
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626472935
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,800 g
Toldtarifnummer 85366930