Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-M12MS/0,13-28X SH OD - 1003571

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Korrosionsbeskyttelse af alle eksponerede metaldele ved anvendelse af rustfrit stål 1.4404
  • Overordentlig robust: bestandig over for olie, UV og ozon, modstandsdygtig over for temperaturer fra -40 °C til +105 °C
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1003571
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJA -
GTIN 4055626470870
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 41,548 g
Toldtarifnummer 85444290