FKCN 2,5/ 2-ST-5,08BDL-N SO - 1003380

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, poltal: 2, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1003380
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626471167
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,277 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!