Gennemgangsklemme - ST 4-QUATTRO OG - 1002940

Gennemgangsklemme, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, antal tilslutninger: 4, tværsnit:0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, bredde: 6,2 mm, farve: orange, monteringstype: NS 35/7,5,  NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Broforbindelse til et vilkårligt antal klemmer med det gennemgående kortslutningsbrosystem FBS ...
  • Kompakte potentialstik, ved hjælp af de dobbelte tilslutninger kan fire ledere tilsluttes til samme potentiale
  • Testet til jernbaneanvendelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1002940
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626467900
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,470 g
Toldtarifnummer 85369010