FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:B1+,A1+Q - 1002327

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1002327
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626468921
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,547 g