PTSA 1,5/ 6-3,5-Z MCGY/BK - 1001321

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, deling: 3,5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1001321
Pakningsstørrelse 160 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 160 STK
GTIN 4055626469843
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,896 g