Indbygningsstik - SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/1,2 - 1001014

Sensor-/aktuator-indbygningsstik, 17-polet, M12-SPEEDCON, bagvægs-/skruemontering med M16-gevind, med 0,5 m halogenfri TPE-tråd, 17 x 0,14 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
  • Lynaflåsningen SPEEDCON reducerer fortrådningstider
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1001014
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCDG -
GTIN 4055626428963
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 65,100 g
Toldtarifnummer 85444290