Termomagnetisk sikkerhedsafbryder - UT 6-TMC M 5A - 0916607

Termomagnetisk beskyttelsesafbryder, 1-polet, til montering på bæreskinne

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • De termomagnetiske sikkerhedsafbrydere er kendetegnet ved deres kompakte konstruktion, rigelige mærkningsmuligheder og den dobbelte kortslutningsbroskakt
  • Lang levetid takket være en genindkoblingsmulighed og en tydelig tilstandsvisning
  • Entydig tildeling af hver sikkerhedsafbryder takket være stor mærkningsmulighed i midten

Varedata

Bestillingsnøgle 0916607
Pakningsstørrelse 6 STK
Salgsnøgle CLA122 -
Katalogside Side 332 (C_4_2017)
GTIN 4046356449038
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 63,600 g
Toldtarifnummer 85362010
Oprindelsesland CZ (Czech Republic)