Termomagnetisk sikkerhedsafbryder - TMC 2 M1 110 2,0A - 0915467

Illustrationen viser varianten TMC 1 F1 100 1A

Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, mærkestrøm: 2 A, mærkespænding: 250 V, bredde: 25 mm, sikringstype: Automat, monteringstype: Bæreskinne: 35 mm, Farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0915467
Pakningsstørrelse 3 STK
Salgsnøgle CLA121 -
GTIN 4017918254988
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 122,350 g
Toldtarifnummer 85362010