Termomagnetisk sikkerhedsafbryder - TMC 3 F1 122 12,0A - 0915250

Illustrationen viser varianten TMC 1 F1 100 1A

Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 250 V, bredde: 37,5 mm, sikringstype: Automat, monteringstype: Bæreskinne: 35 mm, Farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0915250
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009939
Toldtarifnummer 85363010