Termomagnetisk sikkerhedsafbryder - TMC 2 M1 120 0,2A - 0914918

Illustrationen viser varianten TMC 1 F1 100 1A

Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 2-polet, middeltræg, 1 sluttekontakt og 1 brydekontakter, med universalfod til montering på NS 32 eller NS 35

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0914918
Pakningsstørrelse 3 STK
Salgsnøgle CLA121 -
Katalogside Side 282 (CL_2002)
GTIN 4017918009595
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 133,000 g
Toldtarifnummer 85362010