Termomagnetisk sikkerhedsafbryder - TMC 1 F1 100 10,0A - 0914167

Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, mærkestrøm: 10 A, bredde: 12,5 mm, sikringstype: Automat, monteringstype: Bæreskinne: 35 mm, Farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0914167
Pakningsstørrelse 6 STK
Salgsnøgle CLA121 -
Katalogside Side 282 (CL_2002)
GTIN 4017918008840
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 65,050 g
Toldtarifnummer 85362010