Termomagnetisk sikkerhedsafbryder - TMC 1 F1 100 8,0A - 0914154

Illustrationen viser varianten TMC 1 F1 100 1A

Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, Poltal: 1, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Tværsnit: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Mærkestrøm: 8 A, Bredde: 12,5 mm, Sikringstype: Automat, Monteringstype: Bæreskinne: 35 mm, Farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0914154
Pakningsstørrelse 6 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008833
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 67,510 g
Toldtarifnummer 85362010