Elektronisk sikkerhedsafbryder - ECP-E3 10A - 0912050

Illustrationen viser varianten ECP-E3 1A

Elektronisk sikkerhedsafbryder, Poltal: 1, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Bredde: 12,5 mm, Sikringstype: elektronisk, Sikringstype: Automat, Monteringstype: På grunddel, Farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Indeholder fordelene ved strømbegrænsning
  • Tilstrækkelig forsyning af alle fejlfrie belastningskredse
  • Koblingsnetdelens udgangsspænding forbliver stabil
  • Derudover kan ECP-E2 fjernstyres via styreindgangen (12), f.eks. via en PLC
  • Anvendelsesområde vedrørende alt omkring strømforsyninger
  • Reagerer hurtigere som koblingsnetdel på overbelastning og kortslutning

Varedata

Bestillingsnøgle 0912050
Pakningsstørrelse 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356144278
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 45,000 g
Toldtarifnummer 85362010