Elektronisk sikkerhedsafbryder - ECP-E3 8A - 0912048

Elektronisk sikkerhedsafbryder, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, bredde: 12,5 mm, sikringstype: elektronisk, sikringstype: Automat, monteringstype: på grunddel, Farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Indeholder fordelene ved strømbegrænsning
  • Koblingsnetdelens udgangsspænding forbliver stabil
  • Tilstrækkelig forsyning af alle fejlfrie belastningskredse
  • Anvendelsesområde vedrørende alt omkring strømforsyninger
  • Derudover kan ECP-E2 fjernstyres via styreindgangen (12), f.eks. via en PLC
  • Reagerer hurtigere som koblingsnetdel på overbelastning og kortslutning

Varedata

Bestillingsnøgle 0912048
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle CLA133 -
Katalogside Side 325 (C_4_2017)
GTIN 4046356144261
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 44,900 g
Toldtarifnummer 85362010