Elektronisk sikkerhedsafbryder - ECP 6 - 0912033

Elektronisk sikkerhedsafbryder, tilslutningstype: stikbar, bredde: 12,5 mm, sikringstype: elektronisk, sikringstype: Automat, monteringstype: på grunddel, Farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stikbar på soklen TMCP SOCKET M
  • Modulbredde på bare 12,5 mm
  • Indkobling af kapacitive belastninger er mulig, der udkobles udelukkende i tilfælde af overbelastning eller kortslutning
  • Visning af drifts- og fejltilstand ved hjælp af lysdiode samt integrerede signalkontakter
  • Selektiv afsikring af alle DC 24 V belastningskredse til koblingsnetdele
  • Kombination af aktiv elektronisk strømbegrænsning og velkendt sikkerhedsafbryderteknologi inklusive galvanisk adskillelse
  • Fejlstrømsbegrænsning altid på det 1,8-dobbelte af mærkestrømmen

Varedata

Bestillingsnøgle 0912033
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle CLA132 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 325 (C_4_2017)
GTIN 4046356092050
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 69,600 g
Toldtarifnummer 85362010