Elektronisk sikkerhedsafbryder - EC-E 1A DC24V - 0903042

Elektronisk effektafbryder, 1 reset-indgang, mærkestrøm: 1 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • En kombination af aktiv elektronisk strømbegrænsning ved kortslutninger og en overbelastningsafbrydelse sørger for, at sikkerhedsafbryderen kan reagere hurtigere på overbelastninger end strømforsyningen
  • Selektiv afsikring af alle DC 24 V belastningskredse til koblingsnetdele
  • Fejlstrømmen begrænses her altid til 1,3 - 1,8 gange mærkestrøm

Varedata

Bestillingsnøgle 0903042
Pakningsstørrelse 6 STK
Salgsnøgle CLA131 -
Katalogside Side 327 (C_4_2017)
GTIN 4046356466882
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 68,720 g
Toldtarifnummer 85362010