Elektronisk sikkerhedsafbryder - EC-E1 3A - 0903025

Elektronisk sikkerhedsafbryder, signalkontakt: 1 sluttekontakt, mærkestrøm: 3 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • En kombination af aktiv elektronisk strømbegrænsning ved kortslutninger og en overbelastningsafbrydelse sørger for, at sikkerhedsafbryderen kan reagere hurtigere på overbelastninger end strømforsyningen
  • Selektiv afsikring af alle DC 24 V belastningskredse til koblingsnetdele
  • Fejlstrømmen begrænses her altid til 1,3 - 1,8 gange mærkestrøm

Varedata

Bestillingsnøgle 0903025
Pakningsstørrelse 6 STK
Katalogside Side 326 (C-4-2017)
GTIN 4046356328012
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 65,800 g
Toldtarifnummer 85362010