Elektronisk sikkerhedsafbryder - ECP-E 4A - 0900414

Elektronisk sikkerhedsafbryder, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, bredde: 12,5 mm, sikringstype: elektronisk, sikringstype: Automat, monteringstype: på grunddel, Farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stikbar på soklen TMCP SOCKET M
  • Modulbredde på bare 12,5 mm
  • Visning af drifts- eller fejltilstand takket være flerfarvet lysdiode og integreret statusudgang (12)

Varedata

Bestillingsnøgle 0900414
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle CLA133 -
Katalogside Side 324 (C_4_2017)
GTIN 4046356103978
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 42,660 g
Toldtarifnummer 85362010