Klemkasse - C1 S4 A 600X800X300 - 0899683

Klemkasse, Med flangepladebestykning nederst, materiale: Rustfrit stål 304 / 1.4301, overflademodstand: børstet, sølvfarvet, 600 mm x 800 mm x 300 mm, låsemetode: Dør med udskifteligt hængsel, leveringsomfang - ATD: Dørhængsel med kvartdrejelås, Montageplade, Dobbelt-bit nøgle, Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Flangeplader

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Innovativt produktprogram med kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede klemkasser
  • Mulighed for flangeplader på fire hussider, inkl. pakningsbeskyttelse
  • Hustilpasninger pga. gevind, boringer og firkantede udskæringer under hensyntagen til standardmæssige foreskrifter

Varedata

Bestillingsnøgle 0899683
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BE9112 -
Katalogside Side 533 (C_3_2017)
GTIN 4055626287256
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 94032080