Klemkasse - C S4 A 260X380X210 - 0899640

Klemkasse, materiale: Rustfrit stål 304 / 1.4301, overflademodstand: børstet, sølvfarvet, 260 mm x 380 mm x 210 mm, låsemetode: Dør med udskifteligt hængsel, leveringsomfang - ATD: Dørhængsel med kvartdrejelås, Montageplade, Dobbelt-bit nøgle, Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Dørhængsel med kvartdrejelås

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Innovativt produktprogram med kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede klemkasser
  • Mulighed for flangeplader på fire hussider, inkl. pakningsbeskyttelse
  • Hustilpasninger pga. gevind, boringer og firkantede udskæringer under hensyntagen til standardmæssige foreskrifter

Varedata

Bestillingsnøgle 0899640
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BE9112 -
Katalogside Side 530 (C_3_2017)
GTIN 4055626286822
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 94032080