Klemkasse - E1 S4 A 450X620X160 - 0899624

Klemkasse, Med flangepladebestykning nederst, materiale: Rustfrit stål 304 / 1.4301, overflademodstand: børstet, sølvfarvet, 450 mm x 620 mm x 160 mm, låsemetode: Skruet endeplade, leveringsomfang - ATD: Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Flangeplader

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Innovativt produktprogram med kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede klemkasser
  • Mulighed for flangeplader på fire hussider, inkl. pakningsbeskyttelse
  • Hustilpasninger pga. gevind, boringer og firkantede udskæringer under hensyntagen til standardmæssige foreskrifter

Varedata

Bestillingsnøgle 0899624
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 527 (C-3-2017)
GTIN 4055626286662
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 94032080