Klemkasse - E S4 A 350X500X160 - 0899619

Klemkasse, materiale: Rustfrit stål 304 / 1.4301, overflademodstand: børstet, sølvfarvet, 350 mm x 500 mm x 160 mm, låsemetode: skruet endeplade, leveringsomfang - ATD: Montageplade, Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Montageplade

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Innovativt produktprogram med kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede klemkasser
  • Mulighed for flangeplader på fire hussider, inkl. pakningsbeskyttelse
  • Hustilpasninger pga. gevind, boringer og firkantede udskæringer under hensyntagen til standardmæssige foreskrifter

Varedata

Bestillingsnøgle 0899619
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BE9112 -
Katalogside Side 526 (C_3_2017)
GTIN 4055626286617
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 94032080