Klemkasse - C1 S4 A 382X458X160 - 0899606

Klemkasse, Med flangepladebestykning nederst, Materiale: Rustfrit stål 304 / 1.4301, Overflade: børstet, sølvfarvet, 382 mm x 458 mm x 160 mm, Låsemetode: Dør med udskifteligt hængsel, Leveringen inkluderer: Dørhængsel med kvartdrejelås, Montageplade, Dobbelt-bit nøgle, Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Flangeplader

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Innovativt produktprogram med kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede klemkasser
  • Mulighed for flangeplader på fire hussider, inkl. pakningsbeskyttelse
  • Hustilpasninger pga. gevind, boringer og firkantede udskæringer under hensyntagen til standardmæssige foreskrifter

Varedata

Bestillingsnøgle 0899606
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 527 (C-3-2017)
GTIN 4055626286488
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 94032080