Klemkasse - C PX A 605X405X252 - 0899334

Klemkasse, materiale: Polyester, glasfiberforstærket, med tilsat grafit, sort, 405 mm x 605 mm x 252 mm, låsemetode: Dør, leveringsomfang - ATD: Dørhængsel med 8 mm firkantlås

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0899334
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BE9142 -
Katalogside Side 534 (C_3_2017)
GTIN 4055626276038
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 85489090
Oprindelsesland PL (Poland)