Klemkasse - C PX A 405X305X202 - 0899333

Illustrationen viser lignende artikel

Klemkasse, materiale: Polyester, glasfiberforstærket, med tilsat grafit, sort, 305 mm x 405 mm x 202 mm, låsemetode: Dør, leveringsomfang - ATD: Dørhængsel med 8 mm firkantlås

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0899333
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BE9142 -
Katalogside Side 534 (C_3_2017)
GTIN 4055626276021
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 85489090
Oprindelsesland HU (Hungary)