Klemkasse - C S6 A 300X400X200 - 0899140

Klemkasse, med dørhængsel og kvartdrejelås, inklusive montageplade, uden flangeplader, materiale: Rustfrit stål 316L / 1.4404, overflademodstand: børstet, sølvfarvet, 300 mm x 400 mm x 200 mm, låsemetode: Dør med udskifteligt hængsel

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Innovativt produktprogram med kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede klemkasser
  • Mulighed for flangeplader på fire hussider, inkl. pakningsbeskyttelse
  • Hustilpasninger pga. gevind, boringer og firkantede udskæringer under hensyntagen til standardmæssige foreskrifter

Varedata

Bestillingsnøgle 0899140
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BE9112 -
GTIN 4055626204703
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 94032080