Klemkasse - C1 S6 A 1000X1000X300 - 0899139

Klemkasse, Med flangepladebestykning nederst, Materiale: Rustfrit stål 316L / 1.4404, Overflade: børstet, sølvfarvet, 1000 mm x 1000 mm x 300 mm, Låsemetode: Dør med udskifteligt hængsel, Leveringen inkluderer: Dørhængsel med kvartdrejelås, Montageplade, Dobbelt-bit nøgle, Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Flangeplader

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Innovativt produktprogram med kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede klemkasser
  • Mulighed for flangeplader på fire hussider, inkl. pakningsbeskyttelse
  • Hustilpasninger pga. gevind, boringer og firkantede udskæringer under hensyntagen til standardmæssige foreskrifter

Varedata

Bestillingsnøgle 0899139
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 533 (C-3-2017)
GTIN 4046356929011
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 62.190,000 g
Toldtarifnummer 94032080