Klemkasse - C S6 A 740X980X300 - 0899136

Klemkasse, Materiale: Rustfrit stål 316L / 1.4404, Overflade: børstet, sølvfarvet, 740 mm x 980 mm x 300 mm, Låsemetode: Dør med udskifteligt hængsel, Leveringen inkluderer: Dørhængsel med kvartdrejelås, Montageplade, Dobbelt-bit nøgle, Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Innovativt produktprogram med kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede klemkasser
  • Mulighed for flangeplader på fire hussider, inkl. pakningsbeskyttelse
  • Hustilpasninger pga. gevind, boringer og firkantede udskæringer under hensyntagen til standardmæssige foreskrifter

Varedata

Bestillingsnøgle 0899136
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 533 (C-3-2017)
GTIN 4046356928984
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 47.260,000 g
Toldtarifnummer 94032080