Klemkasse - C1 S6 A 480X480X210 - 0899100

Klemkasse, Med flangepladebestykning nederst, Materiale: Rustfrit stål 316L / 1.4404, Overflade: børstet, sølvfarvet, 480 mm x 480 mm x 210 mm, Låsemetode: Dør med udskifteligt hængsel, Leveringen inkluderer: Dørhængsel med kvartdrejelås, Montageplade, Dobbelt-bit nøgle, Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Flangeplader

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Innovativt produktprogram med kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede klemkasser
  • Mulighed for flangeplader på fire hussider, inkl. pakningsbeskyttelse
  • Hustilpasninger pga. gevind, boringer og firkantede udskæringer under hensyntagen til standardmæssige foreskrifter

Varedata

Bestillingsnøgle 0899100
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 531 (C-3-2017)
GTIN 4046356928625
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14.020,000 g
Toldtarifnummer 94032080