Klemkasse - E S6 A 300X300X200 - 0899078

Klemkasse, materiale: Rustfrit stål 316L / 1.4404, overflademodstand: børstet, sølvfarvet, 300 mm x 300 mm x 200 mm, låsemetode: skruet endeplade, leveringsomfang - ATD: Montageplade, Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Montageplade

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Innovativt produktprogram med kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede klemkasser
  • Mulighed for flangeplader på fire hussider, inkl. pakningsbeskyttelse
  • Hustilpasninger pga. gevind, boringer og firkantede udskæringer under hensyntagen til standardmæssige foreskrifter

Varedata

Bestillingsnøgle 0899078
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BE9112 -
Katalogside Side 528 (C_3_2017)
GTIN 4046356928397
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,190 kg
Toldtarifnummer 94032080